Chauffage par résistance d'armoire
Les résistances chauffantes pour armoires sont utilisées pour maintenir un environnement interne optimal dans les armoires afin de minimiser l'accumulation d'humidité à l'intérieur des armoires de l'équipement extérieur.
Les résistances chauffantes d'armoires maintiennent la température ambiante interne positive par rapport à la température extérieure afin d'éviter la formation de condensation. Les résistances chauffantes d'armoire peuvent être installées en position verticale ou horizontale. La forme et la conception des appareils assurent un transfert optimal de la chaleur à l'intérieur de l'armoire. Pour les grandes armoires, il est recommandé d'utiliser plusieurs unités avec une puissance de chauffage moyenne inférieure à celle d'une seule unité fonctionnant à une température plus élevée. La conception à deux unités n'est pas seulement plus efficace mais fournit une unité redondante. Consultez l'équipe technique de Conteg pour plus d'informations sur la meilleure façon d'utiliser les résistances chauffantes pour armoires en fonction de votre application et de l'environnement ambiant. Il est recommandé d'installer des résistances afin d'éviter la formation de condensation dans l'armoire.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Profilé d'aluminium revêtu |
| Chauffages sans ventilateur | Câble en silicone 3 × 0,75 mm², longueur standard 0,5 m |
| Chauffages avec ventilateur | Connecteur à 3 pôles |
| Connexion | Rail DIN à clipser EN 60715 ou vis |
| La fourniture comprend | Chauffage prêt à être raccordé |
Image
resistance_heater_2.jpg
Taille du fichier: 62 kB
Image
resistance_heater.jpg
Taille du fichier: 69 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels
Taille du fichier: 39172 kB
Catalogue
Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures
Taille du fichier: 15073 kB